您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm Pechan Roof Prism

TECHSPEC® Pechan Prism

×
产品编码 #36-038 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,876.14
数量 1-5
RMB 3,876.14
数量 6+
RMB 3,102.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Schmidt-Pechan Prism

物理和机械特性

高度 (mm):
20.2
厚度 (mm):
12.99
尺寸容差 (mm):
±0.1
宽度 (mm):
14.00

光学特性

涂层:
VIS 0° & Aluminized
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
图像定位:
Right-Handed
涂层规格:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Roof: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
射线偏差 (°):
0
波长范围 (nm):
400 - 700
Ray Deviation Tolerance (arcmin):
±10
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 同轴图像反转
  • 紧凑型设计,适用于OEM集成
  • 空气间隔可提供最佳性能

利用爱特蒙特光学先进技术生产的TECHSPEC®施密特-别汉棱镜,是一款精密的同轴仪器棱镜,可用于反转图像。这种图像反转功能可应用在许多直接观测应用中,替代中继镜头,使得光学系统更为紧凑。每个棱镜都镀有增透膜和金属镀膜,用于提高系统的整体清晰度。TECHSPEC 施密特-别汉棱镜具有5弧秒的角度公差,可维持图像分辨率不变。

技术数据

#36-038
#36-038
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号