爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 60 产品

TECHSPEC 宽10mm x 长20mm x 75mm FL 不镀膜柱面镜

库存 #43-861
RMB 1,113.75
×
数量 1-5
RMB 1,113.75
数量 6
RMB 891.00
批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
10.0 x 20.0
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
75.00
后焦距 BFL (mm):
73.72
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
基底:
N-BK7
涂层:
Uncoated
边缘厚度 ET (mm):
1.67
有效焦距/有效孔径直径比:
7.5
焦距容差 (%):
±3
数字孔径 NA:
0.07
半径 R1 (mm):
38.72
表面质量:
60-40
倾斜公差 (mm) :
±0.1 over H
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波长范围 (nm):
350 - 2200
楔形公差 (arcminutes) :
15.00

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • Cylinder Lenses Feature Tight Tolerances on Tilt and Wedge
  • Higher Image Quality than Standard Cylinder Lenses
  • N-BK7 Substrate for Broadband Performance

只在一个方向聚光,外形和平凸透镜相似,它是圆柱的一部份且可代替球面,柱面透镜能把点光成线光,且可用作产生激光的线性激光发生器。这种透镜以同一尺寸放大所以它能拉伸成像,因此它能把光调焦成一个细缝或是聚光成一个线性扫描探测器。由于在倾斜和楔形方面有严格公差,和标准柱面透镜相比,高品质成像透镜将产生直线或是更好成像。

激光光学元件

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×