爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 31 产品

10mm直径 x 56mm焦距,1级,消色差透镜

产品编码 #73-827 Clearance
×
RMB 173.25
数量 1
RMB 173.25
数量 2
RMB 121.28
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
10.00
有效焦距 EFL (mm):
56.00
有效焦距/有效孔径直径比:
5.6
数字孔径 NA:
0.09
涂层:
Anti-Reflection Coating
级别:
Grade 1
类型:
Achromatic Lens

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

消色差透镜由两个光学组件胶合而成,形成一个消色差双合透镜。本品采用优化设计,以校正轴上球差和色差。消色差双合透镜远远优于简单的多色(“白光源”)成像透镜。组成消色差双合透镜(字面意思是“不带色彩的透镜”)的两个元件相结合,以校正玻璃固有的色差。

1 - 24.9mm 试验级消色差透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×