爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 111 产品

TECHSPEC 直径10mm, 可见光 0° 镀膜, 1/10λ 石英窗片

库存 #47-196
RMB 886.88
×
数量 1-5
RMB 886.88
数量 6
RMB 709.50
批量价格
索取报价
有效孔径 (%):
80
直径 (mm):
10.00
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.20
厚度 (mm):
1.30
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
平行度(弧秒):
<5
基底:
UV Grade Fused Silica
表面质量:
20-10
厚度容差 (mm):
±0.10
传输波前,P-V (λ):
λ/10
类型:
Protective Window
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 可选紫外、可见光以及近红外波段镀减反膜版
  • 适用于高精度应用的高容限功能
  • 尺寸介于直径5 - 50mm之间

高精度的TECHSPEC® λ/10 UV熔融石英窗口片具有激光等级的表面精度和平行度。不仅如此,这些窗口片将会把透射的波前畸变度限制在λ/10。本产品备有无镀膜窗口片,以及经优化用于UV或可见光光谱的增透膜窗口片。它结合了一流的透射率、绝佳的热属性以及高容限生产规格,因此极为适合用于条件严苛的应用中。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×