爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 6 产品

1064nm 2W 高功率光纤耦合激光器

库存 #33-037
RMB 65,958.75
×
数量 1
RMB 65,958.75
批量价格
索取报价
连接器:
SMA
线缆长度 (m):
0.5
调制频率 (kHz):
DC-20, TTL
尺寸 (mm):
119.4 L x 248.9 W x 320.0 H
冷却方法 :
TE Cooled with forced air
输入电压 (V):
100 - 240 AC
波长 (nm):
1064
输出功率 (mW):
2000.00
输出功率 (W):
2.00
光束发散 (NA):
0.22, Nominal
激光等级 - CDRH:
IV
带宽 (nm):
<5 (FWHM)
颜色:
Infrared
光纤直径 (μm):
400.00
工作湿度:
5 to 95%, non-condensing
工作温度 (°C):
+10 to +30
输出类型:
Fiber-Coupled
激光类型:
Diode
波长容差 (nm):
±5
重量 (kg):
3.00

Regulatory Compliance

品名

Stated maximum output power is at fiber tip face. All units are sealed in a box and the diode-fiber interface are not accessible. The fiber pigtail at the laser interface is not removable.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×