爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 4 产品

10.25“X11.75窗口,16W绿色单色灯

库存 #38-037
RMB 4,083.75
数量 1
RMB 4,083.75
亮度变化 (dB):
±0.8
颜色:
Green
相对亮度:
0.64
替代灯泡:
尺寸(英寸):
12.5 x 11 (Case), 10.25 x 11.75 (Window)
瓦数 (W):
16.00
波长 (nm):
546.1
重量 (lbs):
4.5
构造 :
White Aluminum
电源:
110 V (Included)
Type of Illumination:
Incondescent Illumination
几何:
Area Light
照明模式:
Constant

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 非常适合用于观察布鲁斯特条纹和牛顿环
  • 可视性能优于氦类照明灯
  • 含有 110V 美国插头电源和倾斜底座(向前倾斜 30°)

绿色单色灯是用于测试经过磨光的光学表面的平滑度的理想灯源。12W 和 16W 的灯含有两粒不镀膜的荧光灯泡。窗口上可能存在瑕疵,但不影响性能。

这些灯的绿光将能增强干涉环的对比度,有助于消除眼睛疲劳。每个窗口均由两个塑料片制作而成,一片是用于扩散的白色片,另一片则是透明绿色片,并只会通过水银光谱中波长为 546.1nm 的绿光。每个绿色单色灯会在扩散角度为 120° 时向前倾斜,以便在感兴趣表面上均匀照明,并能够通过各种安装装置固定。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×