爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 18 产品

直径100mm 0.04-2.0 OD,圆形渐变滤光片

库存 #43-768
RMB 2,681.25
数量 1-10
RMB 2,681.25
数量 11
RMB 2,547.19
批量价格
索取报价
入射角 (°):
0.00
涂层:
Variable
内径 (mm):
25.4
光密度 OD:
0.04 - 2.0
外径 (mm):
100.0
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.52
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
基底:
平行度(弧分):
±3
尺寸容差 (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD
线性 (%) :
±5
涂层规格:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 连续可变达270°以上;
  • 400-700nm 波段光谱平稳
  • 提供已封装和未封装版本

这些中性密度滤波片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。有夹具和无夹具的50mm直径的滤波片比较适用,这种耐用的阳极镀铝夹具有指示箭头,这样能精确的确定滤波片的角度位置从而增加可重复性。360度旋转夹具有一个4英寸长,0.5 英寸直径的不锈钢圆柱。

技术信息

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×