eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 3 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10.0mm直径, S-LAH79球透镜

产品编码 #48-897
RMB 729.13
×
数量 1-10
RMB 729.13
数量 11+
RMB 583.31
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
10.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
类型:
Ball Lens
涂层:
Uncoated
直径容差 (μm):
+0/-3
折射率 nd:
2.003
表面质量:
40-20
球度 (μm):
2.00
波长范围 (nm):
400 - 2400

合规性

产品系列说明

TECHSPEC® 高折射率球透镜具有较短的后焦距,由于折射率高,因此可简化光纤耦合。球透镜由单一玻璃基片制造,可以聚焦或准直光线。S-LAH79 (Ohara) 基片的色散系数为 28.3,密度为 5.23g/cm3, 线性膨胀系数为 6.0 微米/°C(-30 至 70℃). TECHSPEC® 高分辨率球透镜特别适用于内窥镜检查、条形码扫描、非球面透镜球预成型和传感器应用.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×