爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

100 x 200mm ,625nm,LED背光源 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 25 产品

100 x 200mm ,625nm,LED背光源

产品编码 #66-843
RMB 8,394.21
数量 1
RMB 8,394.21
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
Red
型号:
BL040801-660-IC
工作温度 (°C):
0 to 65
尺寸 (mm):
123 H x 225 W x 19 D
波长 (nm):
660.00
LED 寿命(小时):
50,000
LED 数目:
384
通道数目:
2
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择

Advanced Illumination LED背光照明器可在大范围的有效面积上提供强烈、均匀的照明。这些灯具拥有5万小时的产品使用寿命,在被照明区域实现±6%投射灯光分布,是各种工业应用的理想选择。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×