100 x 200mm ,470nm,LED背光源

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
产品编码 #66-841 联系我们
×
- +
RMB 10,911.73
数量 1+
RMB 10,911.73
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Blue
型号:
BL040801-470-IC
工作温度 (°C):
0 to 65
尺寸 (mm):
123 H x 225 W x 19 D
波长 (nm):
470.00
LED 寿命(小时):
50,000
波长容差 (nm):
±25
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
LED 数目:
384.00
通道数目:
2.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择

Advanced Illumination LED背光照明器可在大范围的有效面积上提供强烈、均匀的照明。这些灯具拥有5万小时的产品使用寿命,在被照明区域实现±6%投射灯光分布,是各种工业应用的理想选择。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号