爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 25 产品

100X100mm ,470nm,闪频,LED背光源

产品编码 #83-293
RMB 9,144.53
数量 1
RMB 9,144.53
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
Blue
型号:
BL0404-470
工作温度 (°C):
0 to 65
尺寸 (mm):
123 H x 123 W x 19 D
波长 (nm):
470.00
LED 寿命(小时):
50,000
波长容差 (nm):
±25
LED 数目:
192.00
通道数目:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Strobed

合规性

RoHS 2015:

品名

Required 24V power supply #66-855 and optional Manual Intensity Adjustment #86-887 are sold separately.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×