爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 9 产品

0.75"x 5.95", 0.50"焦距, 柱面菲涅尔透镜

库存 #46-109
RMB 301.13
数量 1-10
RMB 301.13
数量 11
RMB 271.43
批量价格
索取报价
尺寸(英寸):
0.75 x 5.95
尺寸容差(英寸):
±0.05
尺寸 (mm):
19.05 x 151.13
有效尺寸(英寸):
0.5 x 5.95
有效焦距 EFL (mm):
12.70
有效焦距 EFL(英寸):
0.50
中心厚度 CT(英寸):
0.06
槽/英寸:
200.00
基底:
Acrylic
涂层:
Uncoated
厚度容差(英寸):
±0.020
折射率 nd:
1.49
工作温度 (°C):
80 (Maximum)
透射率 (%) :
92 (from 400-1100nm)
类型:
Fresnel Lens
波长范围 (nm):
400 - 1100

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 是传统柱面透镜的折叠版本
  • 适用于单一维度聚焦
  • 多种尺寸可选

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×