爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 7 产品

模压非球面透镜,0.62数值孔径,4.03mm焦距,镀近红外宽带增透膜

产品编码 #48-144 Clearance
×
RMB 262.73
数量 1
RMB 262.73
批量价格
索取报价
数字孔径 NA:
0.62
直径 (mm):
6.33 ±0.015
有效焦距 EFL (mm):
4.03
焦距指定波长 (nm):
685.00
焦距容差 (%):
±1
有效孔径 CA(mm):
5.00
涂层:
BBAR (600-1050nm)
透射波前误差 (λ, RMS):
< 0.070
表面质量:
40-20
工作温度 (°C):
≤200
中心厚度 CT (mm):
3.07
工作距离 (mm):
1.56
边缘厚度 ET (mm):
1.49
放大率:
Infinite
基底:
ECO 550
折射率 nd:
1.603
色散系数 (vd):
50.22
涂层规格:
Ravg <1.0% @ 600 - 1050nm
有效焦距/有效孔径直径比:
0.81
Lightpath Lens Code:
350340
类型:
Aspheric Lens
典型应用:
Collimate or Focus Laser Light
波长范围 (nm):
600 - 1050
非球面图形误差 (µm RMS):
Diffraction Limited Transmitted Wavefront
注意 :
May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity. Contact us for more information

合规性

品名

May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity. Contact us for more information.

技术信息

Index Change by Wavelength
Wavelength Index of Refraction
486.1nm 1.61341
546.1nm 1.60786
587.6nm 1.60500
632.8nm 1.60251
656.3nm 1.60141
670.0nm 1.60095
706.5nm 1.59940
780.0nm 1.59708
852.1nm 1.59528
1014.0nm 1.59227
1300.0nm 1.58850
1550.0nm 1.58572
 
Numerical Aperture NA Effective Focal Length EFL Window Properties (Thickness t, Index)
0.15 5.000 N/A
0.15 18.400 0.250, 1.517
0.16 15.290 0.250, 1.517
0.18 6.100 N/A
0.18 13.860 N/A
0.25 11.000 0.250, 1.517
0.30 1.160 N/A
0.30 6.160 0.275, 1.517
0.30 7.50 0.275, 1.517
0.40 6.240 0.275, 1.517
0.42 4.500 N/A
0.43 1.140 0.300, 1.517
0.47 4.470 1.20, 1.573
0.50 2.000 0.250, 1.517
0.50 8.000 0.250, 1.517
0.53 2.950 0.250, 1.517
0.55 0.382 N/A
0.55 1.450 N/A
0.55 2.720 1.20, 1.573 (Polycarbonate)
0.55 3.890 1.20, 1.573
0.55 4.510 0.250, 1.517
0.59 0.450 N/A
0.60 4.000 1.20, 1.518
0.62 4.030 1.20, 1.518
0.68 2.750 N/A
0.68 3.100 N/A

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×