• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 32 产品

0.5光密度,50mm方形,Laminated Wratten滤光片

产品编码 #84-052
RMB 1,125.48
数量 1
RMB 1,125.48
含税批量价格
索取报价
涂层:
Uncoated
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 ±0.50
光密度 OD:
0.5
厚度 (mm):
0.30 ±0.25
透射率 (%) :
32.00
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
基底:
Laminated Wratten 2

合规性

RoHS:

品名

Density and transmission values are for unlaminated filter film. Lamination typically changes optical density by less than ±0.1 OD. View curves for specific performance data.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×