爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 14 产品

0.441”ID,光纤适配器 SX-7

#66-903
#66-908
#38-946
#66-907
#66-909
#66-905
#38-943
#66-910
Light Guide + SX Light Guide Adapter + Illuminator
MX Adapter
#38-947, 0.629
#66-906, 0.441
#38-944, 0.316

#66-903

#66-908

#38-946

#66-907

#66-909

#66-905

#38-943

#66-910

Light Guide + SX Light Guide Adapter + Illuminator

MX Adapter

#38-947, 0.629" ID, Fiber Optic Adapter SX-11

#66-906, 0.441" ID Fiber Optic Adapter MX-7

#38-944, 0.316" ID, Fiber Optic Adapter SX-6

库存 #38-945
RMB 247.50
数量 1
RMB 247.50
批量价格
索取报价
内径 (mm):
11.20
型号:
SX-7
外径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
9.50
内径(英寸):
0.441
构造 :
6061-T6 Aluminum
Type of Illumination:
Accessory

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
不符合标准

产品系列说明

要配适光纤光导和我们选择的光纤照明器,光导适配器是必须的。所有的结构都是6061-T6 铝合金

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×