爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 35 产品

Opt Fib VIS-NIR 200 UM x 1.5M SMA 0.37NA

库存 #35-058
RMB 1,171.50
×
数量 1
RMB 1,171.50
接收角(°):
43.00
包层直径 (μm):
300.00
连接器:
SMA
最小弯曲半径 (mm):
40/20 (Continuous/Momentary)
长度 (m):
1.50
数字孔径 NA:
0.37
工作温度 (°C):
0 to 85
核心直径 (μm):
200.00
光纤直径 (μm):
245.00
波长:
VIS/NIR
折射率nd - 核心 :
1.452 @850nm
折射率nd - 包层 :
1.404 @850nm
波长范围 (nm):
300 - 2400
数值孔径公差:
±0.02
外壳材料:
PVC Monocoil
外壳直径(mm):
2.85

Regulatory Compliance

产品系列说明

高品质光纤跳线特别适用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范围内实现最佳传输的应用。这些线缆包含熔融石英0.37和0.22数值孔径光纤,带护套,采用坚固耐用的3/16“外径PVC单管,长度为1.5米,带FC或SMA连接器。–40°至+100°C的工作温度。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×