爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

LightPath 355945 | Uncoated Aspheric Lens | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 75 产品

非球面镜片,0.32数值孔径,2.51mm焦距,未镀膜

Precision Molded Aspheric Lenses

Precision Molded Aspheric Lenses

产品编码 #83-573 Clearance
×
RMB 253.83
数量 1
RMB 253.83
含税批量价格
索取报价
数字孔径 NA:
0.32
直径 (mm):
3.00 +0.005/-0.020
有效焦距 EFL (mm):
2.51
焦距指定波长 (nm):
1550
焦距容差 (%):
±1
有效孔径 CA(mm):
1.60
涂层:
Uncoated
透射波前误差 (λ, RMS):
< 0.40
表面质量:
40-20
工作温度 (°C):
≤200
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心厚度 CT (mm):
1.33
工作距离 (mm):
1.76
边缘厚度 ET (mm):
1.15
放大率:
Infinite
基底:
折射率 nd:
1.806
色散系数 (vd):
40.79
有效焦距/有效孔径直径比:
1.56
Lightpath Lens Code:
355945
类型:
Aspheric Lens
典型应用:
Collimate or Focus Laser Light, Mounted in Aluminum Ring
波长范围 (nm):
380 - 2400
注意 :
May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity.

合规性

RoHS 2015:
Reach 205:

产品系列说明

  • 消除球差
  • 有多个镀膜选项可供选择
  • 各种数值孔径可供选择

LightPath® 模压非球面透镜能够消除球差和改善各种激光应用的聚焦和准直的准确度。低数值孔径的精密模造非球面透镜设计用于保持光束的形状,而高数值孔径的精密模造非球面透镜则可收集所有可用光源,以保持长距离下的光束功率。LightPath® 模压非球面透镜是一系列广泛应用的理想选择,包括瞄准系统、条形码扫描器、激光二极管到光纤耦合、光学数据存储或生物医学激光。

激光光学元件

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×