爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 38 产品

0.3光密度,12.5mm直径,Laminated Wratten滤光片

产品编码 #84-011
RMB 330.00
数量 1-10
RMB 330.00
数量 11
RMB 305.25
批量未税价格
索取报价
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
12.50 ±0.50
光密度 OD:
0.3
厚度 (mm):
0.30 ±0.25
透射率 (%) :
50.00
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
基底:
Laminated Wratten 2

合规性

RoHS:

品名

Density and transmission values are for unlaminated filter film. Lamination typically changes optical density by less than ±0.1 OD. View curves for specific performance data.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×