留言
我们已将您所在国家/地区设置为 China
您可在任意时间修改这个选项,但是如果改变所在国家/地区,您购物车中的产品,清单,或者报价有可能会被清空。
请选择您的国家/地区
欢迎 !
我的帐户 账户概览
我的档案 更新我的档案
付款和运输 地址簿, 缴税证明
网上订单 浏览历史订单
购物车 移入收藏夹
高品质光纤跳线特别适用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范围内实现最佳传输的应用。这些线缆包含熔融石英0.37和0.22数值孔径光纤,带护套,采用坚固耐用的3/16“外径PVC单管,长度为1.5米,带FC或SMA连接器。–40°至+100°C的工作温度。
联系与支持 : 目录 : 公司 : 促销
版权所有 year,爱特蒙特光学(深圳)有限公司。—广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 粤ICP备15118149号