• 我的帐户
  • 0

Nd:YAG激光线反射镜

  • 10ns 及 355nm 情况下,损坏阈值可高达5 J/cm2
  • 1064nm 情况下反射率将达到 99.98% 以上
  • UV 熔融石英基片可提供优异的热稳定性和时间稳定性
  • 提供低吸收量离子束溅射(IBS)选项

TECHSPEC® Nd:YAG激光线反射镜采用Nd:YAG和Nd:YLF激光,针对条件严苛的激光应用,提供其所需的高反射率及卓越的表面质量与精准度。这些高功率激光谱线反射镜具有高损伤阈值,非常适合用于光束偏转,在 266nm 情况下最高可达到四次谐波。本品提供双频反射镜,可反射基频和倍频的激光线,或反射波长为 1064nm 的基线及其校准光束。

我们的TECHSPEC® Nd:YAG 激光线反射镜系列经过特别设计,即使是条件最为严苛的应用也可放心使用。本系列产品采用激光级基片,表面精度最高可达 10-5,并结合密致的反射镀膜和特定激光类别及波长专属的损伤阈值,适用于各类需要高精度反射和高耐久性的应用。0 度和 45 度 AOI 选项均有现货供应,并可搭配 1064nm、二次谐波 532nm、三次谐波355nm和四次谐波 266nm 等各类设计使用。如需定制波长和 AOI,请与我们联系。

Common Specifications

基底:
Fused Silica
类型:
Laser Mirror

LOADING PRODUCTS...
出口明细

需要报价?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics Tuduo Edmund Optics Linkedin