成套产品

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
消色差透镜套件 消色差透镜套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有直径 12.5mm 和 25mm 的套件可选
  • 可选MgF2, VIS 0°, 以及 VIS-NIR 膜层
  • 套管系统光学笼式系统等光机械元件兼容
  • 请注意: 包装方式可能有改变
光学成套元件 光学成套元件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于新品开发,样品试制
  • 与机械零件配合使用
  • 请注意: 包装方式可能有改变
平凸镜片 (PCX)和单透镜组件 平凸镜片 (PCX)和单透镜组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简单的透镜套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透镜
  • 备有适用于直径为12mm和25mm的透镜的套件
  • 无镀膜或BBAR镀膜选项
  • 请注意: 包装方式可能有改变

透镜组件是一种采用绑定方式来提供我们最受欢迎的一些光学件的成套产品。透镜组件是大学或研发实验室的理想选择。 透镜组件是一个超值产品,它为一系列的光学透镜带来了单一解决方案。 爱特蒙特光学将其透镜组件装在一个精致坚硬的木质保护盒,这种盒子非常适合用于存储光学组件。 每个木盒均采用榉木和桦木材料制作而成,带有泡沫内衬,底部铺有毡制品,而且还备有黄铜铰链和锁。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种透镜组件,组件中有消色差透镜、平凸透镜或一系列光学件。 平凸镜片组件,或其他简单透镜组件采用各种可选的增透膜,以便在近红外的可见光中实现卓越性能,其中包括MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I 或激光指定波长。 消色差透镜组件内含封装版或未封装版的透镜,以及各种增透膜选项,其中包括MgF2、VIS 0°或VIS-NIR。 其他光学组件则包括分光镜、中性密度滤光片、棱镜或柱状透镜等光学件。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号