Nikon 物镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

Nikon 物镜 | 查看所有

Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives 尼康 CFI60 LE Plan EPI 明场无限校正物镜 新产品
  • 高数值孔径
  • 工作距离长
  • 齐焦距60毫米且图像清晰
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives 尼康 CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 明场/暗场无限校正物镜 新产品
  • 尼康独家的菲涅尔透镜
  • 工作距离长
  • 高度校正色差
尼康有限共扼消色差物镜 尼康有限共扼消色差物镜
  • 消色差设计
  • 标准RMS螺纹
  • 兼容各种DIN标准配件
  • 40X, 60X 物镜带弹簧头
Filter Cube for Nikon Microscopes 尼康(Nikon)管透镜和配件 新产品
  • 滤光片立方体可容纳直径为 25mm 的滤光片,或具有适用于 Nikon 显微镜的预装荧光滤光片组
  •  适用于 Nikon 远场校正物镜的管透镜
  • C接口的转接器和管透镜固定器
尼康(Nikon) CFI Plan Fluor物镜 尼康(Nikon) CFI Plan Fluor物镜
  • 提供高对比度荧光观察方法
  • 是多显微技术的理想选择
  • 透射率高,从UV到IR
尼康(Nikon)CFI Super Fluor物镜 尼康(Nikon)CFI Super Fluor物镜
  • 绝佳UV透射率
  • 高数值孔径设计
  • 采用低自体荧光材料
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	尼康(Nikon)CFI60远场校正亮场镜头
最畅销产品
  • 优秀的颜色再现能力
  • 工作距离长且数值孔径值NA大
  • 高对比度及最小耀斑
  • 无应变
Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters 预安装的荧光滤光立方体组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 确保滤光片组合正确对齐
  • 方便地适应常见的显微镜
  • 备有各种波长可供选择
  • 另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号