显微镜滤光片

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

带通滤光片 | 查看所有

TECHSPEC® 荧光带通滤光片 TECHSPEC® 荧光带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
荧光滤光片套件 荧光滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
  • 透射波段透射率>93%,截止带最高为OD6,高亮度,高对比度
  • 在单层物质上镀加硬离子溅射膜
  • 容易获得TECHSPEC 预先安装滤波片的立方体
未封装的荧光带通滤光片 未封装的荧光带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片 OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 非常适合用于生命科学或化学分析
  • 备有UV、VIS和IR中心波长可供选择
  • 采用高品质的硬膜
  • 另备有OD 4.0 5nm25nm50nm镀加硬膜的带通滤光片
OD 4.0 50nm镀加硬膜的带通滤光片 OD 4.0 50nm镀加硬膜的带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 提供高透射率,深截止
  • 宽带宽非常适合用于成像应用
  • 提供可见光和NIR中心波长
  • 另备有OD 4.0 5nm10nm25nm镀加硬膜的带通滤光片
TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters 未封装版 OD 4.0 带通滤光
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 中心波长从 365 至 1550nm
  • 提供 10、25 或 50nm 的半峰全宽选件
  • 透射率高,具有深截止能力
  • 还提供封装版 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm50nm 的带通滤光片
第一表面 UV 带通滤光片 第一表面 UV 带通滤光片 Clearance
  • 中心波长为 193nm 起
  • 带保护性外涂层的第一表面带通镀膜
  • UV 熔融石英基片
多波段荧光带通滤光片 多波段荧光带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 单个滤光片具有多个带通
  • 提供高峰值透射率,绝佳的截止
  • 非常适合用于同时查看多个荧光团
  • 适合带有多边荧光二向色滤波片的光学性能对
OD 6 激光净化滤光片 OD 6 激光净化滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在设计的波长下透射率大于90%
  • 镀加硬膜设计
  • 适用于激光应用

长波通或二向色边缘迅速截止型滤光片 | 查看所有

OD 2.0 长波通滤光片 OD 2.0 长波通滤光片
  • 在起始波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片
二向色激光束合束镜 二向色激光束合束镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 分离或结合激光束
  • 对偏振不敏感
  • 采用离子束溅射法镀膜
二向色性长波通滤光片 二向色性长波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 起始波长处转化锐利
  • 透射和反射范围广
荧光二向色性滤光片 荧光二向色性滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 从反射到透射的迅速转变
  • 外延反射和透射带
高性能荧光二向色滤光片 高性能荧光二向色滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 改善平面度,透射波前和表面质量
  • 非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用
  • 最常见的荧光和长波通二向色滤光片截止波长
高品质OD4.0 长波通滤光片 高品质OD4.0 长波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
激光线长波通滤光片 激光线长波通滤光片
  • 透射率高达 93%,可检测微弱信号
  • >OD 6 的深度截止能力,可最大程度拒绝激光
  • 拉曼光谱、共焦显微镜和生物技术仪器应用的理想选择
  • 无与伦比的性能和使用寿命
线性可变边缘滤光片 线性可变边缘滤光片
  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片
OD 2.0 长波通滤光片 OD 2.0 长波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

短波通边缘迅速截止型滤光片 | 查看所有

二向色性短波通滤光片 二向色性短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 锐截止波长
  • 较大的透射和反射范围
  • 备4种尺寸可供选择
OD 2.0 短波通滤光片 OD 2.0 短波通滤光片
  • 在截止波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通滤光片
高性能OD 4.0 短波通滤光片 高性能OD 4.0 短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 透射和反射范围广
  • 适用于有效光谱识别的陡峭斜率
  • 与长波通滤光片配合使用可实现自定义带通范围
热反射镜 热反射镜
  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光
红外截止滤光片 红外截止滤光片
  • 710nm 截止波长
  • 可选圆形和矩形
  • 提供各种尺寸
线性可变边缘滤光片 线性可变边缘滤光片
  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片
OD 2.0 短波通滤光片 OD 2.0 短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 锐利的截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板

中性密度滤光片 | 查看所有

Hoya 中性密度吸收滤光片 Hoya 中性密度吸收滤光片
最畅销产品
  • 通过吸收(而非反射)减弱可见光
  • 可堆叠多个滤光片以提升拦截效果
  • 光密度(OD值)从 0.1 至 4.0均有提供
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片
  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 光密度从 0.15 到 2.5
  • 另外也提供未封装版
采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片 采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片
  • 光密度从 0.1 到 4.0
  • 提供 VIS 0°, NIR I 和 NIR II 镀膜选件
  • 12.5, 25, and 50mm Diameter Sizes
  • Uncoated HOYA or SCHOTT ND Filters Also Available

连续可变中性密度滤光片 连续可变中性密度滤光片
  • 连续线性调节光学密度
  • 成对使用可控制光束透射率
  • 适合用于波长介于400 - 700nm的光线
非反射中性密度滤光片 非反射中性密度滤光片
  • 阻止不需要的光反射到光源
  • 光谱曲线平坦
  • 可选可见光波段版和近红外波段版
反射型中性密度滤光片 反射型中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 光谱平坦
  • 性价比高
  • 可叠加获得各种光密度值
UV–VIS 中性密度滤光片 UV–VIS 中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 比较适合250-700nm的光源
  • 光学浓度范围是0.3到3
VIS-NIR中性密度滤光片 VIS-NIR中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
  • 可提供0.1到3.0的光密度
  • 可组合多个滤光片以获得定制的光密度

显微镜滤光片可用于各种显微镜应用中,以提高对比度、阻挡环境光、去除有害的紫外线或红外线或选择性地只透射所需的波长。显微镜滤光片是一种用于显微镜的光学滤光片。显微镜滤光片通常用于荧光、明场显微镜或暗场显微镜等应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号