光纤耦合激光系统

Fiber-Coupled Laser System

×
  • 通过高亮度光纤输出功率
  • 适用于可见光和红外波段
  • 独立系统
  • 结构紧凑,热电制冷带强制风冷

这款系统可提供高达450mW的连续功率。该系统将高亮度玻璃光纤,激光二极管(与玻璃光纤耦合)以及热 电冷却器,散热器,风扇,电源和组件电子元件集成在一个盒子中。其独特的设计包括一个外部TTL调制端 口(BNC连接器)。LCD显示屏可显示输出电流值(mA)。激光接口上的光纤尾纤无法移除。需要注意的最 高输出功率位于光纤尖端面。所有装置都密封于盒子中。用户无法访问二极管或二极管光纤接口。光纤采用 非环氧树脂高功率连接器SMA进行连接,适用于高功率激光工业标准接头。投射出的强光斑直径低至0.3mm。 采用主动对准的镀有增透膜的非球面光学件。

可选光纤准直器,将其直接连接到发射光纤的SMA连接器上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号