TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Mitutoyo转C-mount适配器,长度10mm

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743

×
产品编码 #55-743 6-10 工作日
×
- +
RMB 401.04
数量 1-4
RMB 401.04
数量 5+
RMB 355.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
13.75
延展长度 (mm):
10.0
外径 (mm):
30.00
光学类型:
Objective
Function:
Objective Adapter
螺纹类型:
C-Mount
Objective Thread:
M26 x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 集成显微镜物镜以创建数字显微镜系统
  • 采用 C接口、T 接口或ID1 (SM1) 外螺纹和物镜内螺纹
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® 套管系统物镜适配器用于将显微镜物镜集成到 C接口、 T 接口或ID1 (SM1) 系统中。这些适配器提供适用于多种标准物镜螺纹类型的内螺纹,包括 Olympus (RMS/DIN)、Mitutoyo (M26 x 0.706) 和尼康 (M25 x 0.75) 螺纹。黑色阳极氧化处理提高了这些适配器的耐久性,同时也减少了系统内的杂散光和反射。TECHSPEC 套管系统物镜适配器可通过将显微镜物镜集成到数码相机系统中来构建数码显微镜系统。

技术信息

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号