TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Mitutoyo MT-L/MT-L4 C接口转换器

Mitutoyo MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter, #66-027

×
产品编码 #66-027 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,895.01
数量 1+
RMB 1,895.01
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
40.40
安装螺纹:
1" x 32 TPI (Male and Female)
类型:
Objective Thread Adapter
外径 (mm):
50.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 相机加长套管支持与C接口相机的集成
  • 适配器可实现MT-1和MT-2管透镜的轻松集成
  • 与C接口或带RMS螺纹的组件连接

用于Mitutoyo物镜的TECHSPEC配件和适配器设计用于实现Mitutoyo物镜和管透镜与C接口相机和系统的轻松集成。C接口相机加长套管带有M26 x 36 TPI内螺纹和C接口外螺纹,可将物镜和管透镜轻松连接至任何C接口相机。加长套管的长度为152.5mm,这是使用MT-4或MT-40管透镜时在相机传感器上产生一聚焦图像的所需长度。

MT-1/MT-2和MT-L/MT-L4 C接口适配器都是带有外接和内接C接口螺纹的两件式装配。适配器包围管透镜,以实现与C接口螺纹系统的轻松集成。滤光片、分光镜和其他光学组件可集成于物镜和管透镜之间。用户可以在C接口适配器上使用10mm Mitutoyo来将远场校正物镜连接至MT-1/MT-2和MT-L/MT-L4 C接口适配器或其他的C接口组件

注意:配合使用Mitutoyo物镜和RMS组件时,只可使用设计用于相似共轭体的设备。必须拆下四个内六角螺钉,将管镜头放在 Mitutoyo MT-1/MT-2 和 MT-L/MT-L4 C 接口适配器内。

技术信息

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号