爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3658

Zaber™电动角位台


  • 体积小巧,重量轻盈
  • 提供精确的旋转移动
  • 包含所需的配件

Zaber™电动角位台是一种体积小巧的调整台,能够绕着固定于调整台表面之上的虚轴转动。LMG60的虚轴在距离安装表面60mm之上,而LMG40的虚轴则位于距离安装表面40mm之上。只要将LMG40呈90° 度角地安装在LMG60之上,就可以建造出一台两轴角位台,其共享虚轴将位于距离安装表面的40mm之上。Zaber™电动角位台备有一个铝制的机械结构以及黄铜的顶板,重量轻盈,且同时刚性极高。

注意:Zaber™电动角位台包含了角位台本身、控制器、电源、串口适配器、数据电缆、以及电动机延长电缆。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×