爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3620

带内置控制器的Zaber™电动万向安装座


  • 双轴万向安装座,旋转角度为±7°
  • 采用内置控制器
  • 可以手动控制或通过RS-232系列接口控制

带内置控制器的Zaber™电动万向安装座是一种具有高分辨率并采用计算机控制的万向安装座,设计用于固定25mm或1"的光学组件。电动万向安装座利用两个内置控制器,可通过手动方式或通过使用RS-232连接的数字驱动方式,从而轻松的单独操控各个旋转轴。电动万向安装座的底座采用蓝宝石材料,能够提供准确的定位和重复性,而M6螺纹则固定在旋转中心,以轻松地安装和集成到光学系统。多电动万向安装座可对彼此进行菊链式连接,或与其他Zaber™调整台或安装座以进行多轴配置。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×