爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2016

X-Y调整架


  • 采用齿纹齿条结构,分辨率高
  • X方向和Y方向的调整行程都为±35mm

本调整台用于做微米级调整,曾经是专为大型工业用立体显微镜而设计,采用两个拖架和齿轮运动件,可在X和Y方向进行调整,本平台一边为直径为100mm的圆形底座(6mm厚),另一边为边长为100mm的方形座(5mm厚)。可移动式顶部平台和底部平台是通过4个M4螺孔连接在一起。从中心线到调整手轮的外边缘长度为75mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer