爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2153

X-Y方向位置调整台


  • X和Y方向的调整行程都为200mm
  • 采用轴承滑块,尼龙材质的翼形调整手轮

本品台面尺寸规格为300mm x 300mm x 40mm,铝合金材料,表面黑色阳极氧化,调整简单方便,轴承滑块在X轴和Y轴调整行程都为+/-100mm,调整手轮为尼龙材料,载荷量为22磅,自重10磅。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×