爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3601

UV增强型智能CCD分光仪


  • 0.6nm的高光谱分辨率
  • 低杂散光,以取得最大通光量
  • 即插即用的USB 3.0接口,每秒可传输高达900个光谱

UV增强型智能CCD分光仪经优化,可在近紫外的范围内提供最高性能,并可进行多通道操作,提供超低触发延迟和门阵列抖动。UV增强型智能CCD分光仪备有机载数据处理、高速USB 3.0数据传输,以及温度补偿的功能。这些分光仪充分利用低杂散光光具座、内置的16-位数字转换器,以及大于2MHz的读出速度。

UV增强型智能CCD分光仪的光具座备有柴尔尼-特纳结构,可最大限度地降低光栅上的反射角,从而减少杂散光并改善像差。其中的两个聚焦反射镜均经过f/#相匹配,也经过保护性铝膜镀膜,以进一步提升性能、可靠性和通光量。光线经过SMA 905适配器相耦合,进入分光仪,再投射在一个25μm的狭缝上,以提供超过0.6nm的分辨率。所包含的软件非常易于使用,它为用户提供了一系列广泛的功能和工具,可执行复杂的测量和计算,从而支持用户以各种不同格式查看数据。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×