eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #4272

紫外线固化箱

UV Curing Chamber

UV Curing Chamber UV Curing Chamber
×
  • 365nm时高达250mW/cm2 的输出
  • 固化面积 30cm2
  • 即插即用的可控制紫外线电源

紫外线固化箱是一种安全的、即插即用的半自动紫外线固化解决方案。 该固化箱有25个LED,提供均匀的紫外光,以可靠、可重复的方式进行固化,辐照度高达250mW/cm2。30cm2 的大固化盘可以被固定在箱体内的5个不同位置,以便根据固化要求改变工作距离。 紫外线固化箱的峰值输出波长为365纳米,用于固化光学或光电组件中使用的紫外粘合剂,如 Norland 光学胶。箱体外侧的数字控制器可以调节紫外线功率,并设定固化时间(最长可设定至100分钟)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×