爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3416

温度控制器

#65-249

#65-249


  • 低噪,输出电流可高达10A
  • 温度稳定性绝佳,<0.002OC
  • 提供可轻松集成的紧凑型设计

温度控制器有各种版本可供选择,包括底盘固定架和板式版本。温度控制器设计用于保持各种应用的绝佳温度稳定性。本品非常适合用于光电子系统、台式检测仪器、干涉测量、光谱学及那些必须达到温度补偿和冷却以便保持稳定性及减少噪音的应用。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×