爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1372

T接口的调整架和齿轮调整装置


本品可放在65mm通孔的机架齿轮上,可满足许多客户对精密调焦的要求。能使用直径¾’’的支撑杆。通过使用一端为外螺纹一端为内螺纹的转接口可接到T接口上,使系统总长增长了15.25mm,调整范围为57mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×