爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1968

TECHSPEC T接口显微物镜接口环

T-Mount Objective Ring Mount, #52-301

T-Mount Objective Ring Mount, #52-301


接口环内螺纹(20.1mm / 0.7965" 直径. 36 TPI, 55° 惠氏螺纹),可兼容所有的DIN标准显微物镜,前端为T型外螺纹,后端为T型内螺纹,加在系统中会使总长加长11.5mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×