爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1382

TECHSPEC 双端T接口环


  • Maximize Tube Connection Compatibilities
  • Female or Male Thread Options
  • Rotating Barrels are also Available

两端可与内螺纹连接,系统加长13mm。
两端可与外螺纹连接,系统加长4.9mm。
两端可与外螺纹连接,一端环可旋转调节定位,系统加长6mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×