爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3825

TECHSPEC 加固型蓝色系列 M12成像镜头

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video™ Lenses

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video™ Lenses


  • 蓝色系列镜头的加固版本
  • 经过加固,可减少像素偏移并保持光学指向稳定性
  • 针对机器视觉工作距离优化的高分辨率设计

TECHSPEC® 加固型蓝色系列 M12成像镜头具有加固的稳定性,可保护镜头免受损伤,同时在冲击和振动后减少像素偏移并保持光学指向稳定性。每款镜头内含有几个精密玻璃光学元件,粘合在一款设计紧凑的铝制外壳内。粘合玻璃光学元件甚至可以防止导致像素偏移的极小移动。即使在剧烈的冲击和振动后,依然可以保持成像映射物体;如果物体中心映射在中心像素上,它将始终映射至该同一中心像素。TECHSPEC®加固型蓝色系列M12 成像镜头特别适合经过校准的成像应用,如测量和计量、3D立体视觉、机器人技术和感应、自动驾驶汽车和物体跟踪。这些镜头提供各种f/#选项,范围从f/2.5到f/8。

爱特蒙特光学打造了多个产品系列的 TECHSPEC® M12 S-接口镜头,其设计目的是提供高分辨率。这些高性能镜头对金属外壳内的玻璃进行精密设计,并对每个产品系列的规格进行了优化,以满足您的应用需求.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×