爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1546

TECHSPEC 绿色系列M12成像镜头

6mm Focal Length
25mm Focal Length, #54-855
8mm Focal Length, #54-853
12mm Focal Length, #54-854

6mm Focal Length

25mm Focal Length, #54-855

8mm Focal Length, #54-853

12mm Focal Length, #54-854


  • 有限共轭设计
  • 6.0-25.0mm 焦距
  • 采用全玻璃材质,多元件设计

适用于紧凑相机和板级相机的TECHSPEC®绿色系列M12成像镜头体积小巧,功能多样,拥有出色的成像质量。这款机器视觉镜头非常适合1/3"和½"画幅的传感器,重量很轻,可以满足最严苛的空间和重量限制。每款镜头都带有M12×0.5螺纹,除了25.0mm焦距的那款 (#54-855)。TECHSPEC®绿色系列M12成像镜头非常适用于广角和近焦应用,也可用于汽车,司法鉴定,制药和食品等行业的大批量检测。如需相关数据,请向我们提交规格数据申请表

注:可选兼容[email protected] M12成像镜头的附件

爱特蒙特光学打造了多个产品系列的 TECHSPEC® M12 S-接口镜头,其设计目的是提供高分辨率。这些高性能镜头对金属外壳内的玻璃进行精密设计,并对每个产品系列的规格进行了优化,以满足您的应用需求.

技术信息

Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×