爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3650

高精度的蓝宝石窗口片

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

TECHSPEC Precision Sapphire Windows


  • λ/4 表面精度
  • 高容差设计,实现优越性能
  • 在UV到MWIR范围内有着很好的透射

TECHSPEC高精度的蓝宝石窗口片适用于各种条件严苛的应用,其中这些条件包括需要介于0.2 – 5.5μm的卓越带宽透射率,这些应用包括成像或光谱学。除了蓝宝石的固有特性,TECHSPEC高精度的蓝宝石窗口片还利用了高容差设计,从而提高系统性能。蓝宝石的固有特性包括高介电常数、极高的表面硬度和对化学酸碱的抵抗性。此外,鉴于蓝宝石的结构强度,蓝宝石窗口片比一般玻璃窗口片更加纤薄,并能最小化吸收。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×