爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3703

PixeLINK® USB 3.0显微镜相机


  • 易于设置的USB 3.0技术(随附电缆)
  • 高达1,500万像素分辨率
  • 随附多款μScope标准显微镜软件

PixeLINK® USB 3.0显微镜相机设计用于拍摄分辨率高达1,500万像素的高分辨率图像,同时可实现出色的彩色重现。这几款易于设置的相机备有可选感兴趣区域,且由USB驱动以方便系统集成。PixeLINK® USB 3.0显微镜相机适用于特定领域(例如组织学、病理学或血液学)中的亮场或暗场显微镜应用。

注意: μScope标准显微镜软件与USB 3.0电缆随附在内。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×