爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3355

7倍变焦部分远心镜头


  • 在0.25X - 0.5X范围保持远心
  • 焦距范围灵活
  • 中央到边角分辨率 >100 lp/mm

7倍部分远心镜头的设计具有灵活性,是多种测量和计量应用的理想选择。此种镜头的全变焦范围为 0.07X - 0.5X,且保留其 0.25X - 0.5X 的远心特征。部分远心镜头适合于准确选择视野,以用于系统优化。适用于高达 1.1" 的传感器,除最大的 C 型安装相机传感器外,几乎可用于所有类型的传感器,且相对照度大于 70%。

技术信息

Working Distance vs. Field of View
Working Distance Zoom Range Magnification 1.1" Sensor ⅔" Sensor ½" Sensor
182.0mm
(minimum working distance)
Minimum 0.253X 48.7mm 34.9mm 25.3mm
Maximum 0.50X 24.6mm 17.7mm 12.8mm
300.0mm Minimum 0.141X 87.5mm 62.5mm 45.4mm
Maximum 0.278X 44.0mm 31.6mm 23.0mm
577.2mm
(maximum working distance)
Minimum 0.071X 175.2mm 125.0mm 90.1mm
Maximum 0.14X 88.0mm 63.1mm 45.7mm

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer