爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1431

ParaLine™ 准直测试仪


  • 有效波长范围达到主流的可见光至近红外波段
  • C-螺纹孔径
  • 不能旋转
  • 双面安装孔

这款测试仪是一款双侧图像剪切干涉仪,用于快速,方便的设置激光束准直。它优于其他类型设计的地方在于,易于在明亮的具有分割图像的视屏中对比条纹。设计要求用户对齐旋转的干涉条纹的整个视场至预定的基准线。它通常用于光学实验室或其他测试台来设置准直器。为设置准直器为最小发散,只需引导光束进入ParaLine™的开口孔径并调整准直仪,直到屏的两侧的条纹相等。有效波长范围达到可见光至红外波段。这些独特的设计波长和波长范围在宽阔的光谱范围内可以提供更高的准直精度。非电子产品无须电池。

工作原理:光束进入立方体外壳的开口孔径,并入射在一个倾斜的精密玻璃楔子上。光被分成两部分,在楔子中产生干涉并且可以在视屏中看到。比较视屏两侧的干涉条纹,这决定了光的发散和会聚的量,虽然这主要是一种定性检查。每当ParaLine™被调整,开口孔径达到最大时,发散或会聚就可以确定了。如果被测试的光束是会聚的,观察屏的左侧的条纹会比右侧大。如果被测试的光束是发散的,观察屏的左侧的条纹会比右边小。如果光束是准直的,这些条纹会等大。

公称条纹 (over 0.5")

532nm: 4 - 10
633nm: 3 - 7
600 - 800nm: 3 - 7
800 - 1000nm: 3 - 7
1000 - 1500nm: 3 - 12

注意:#54-171#56-481有一个红色的增强滤光片用来观看屏幕。#56-480, #56-482, 和 #56-483 有一个磨砂窗口用来观看屏幕。此款测试仪不适合高性能应用。需要红外指示器/相机用于显示红外准直测试仪的干涉条纹图案。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer