爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2190

栅形公制夹持设备


  • 可固定直径为5到60mm的光学器件
  • 采用V形槽设计

本品采用铝制材料,黑色阳极氧化,导杆为钢材料,可夹持各种形状的光学器件,V形槽设计可定出光学件的垂直中心和水平中心,如果要固定在实验板上,则需要接杆接杆固定器

技术信息

Dimensional Specifications
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer