爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3244

TECHSPEC 金属化蓝宝石窗口片


×
  • 高精度的蓝宝石基片
  • 可对金属膜边缘进行焊接
  • 在0.4 - 5.5μm之间的透射率超过80%

TECHSPEC®金属化蓝宝石窗口片是使用铬合金、镍合金镀在蓝宝石窗口片的边缘制作而成。这个含有金属膜的边缘可直接焊接或连接到光学机械装配上,以将两者密封起来。密封的光学窗口片可用于不同的应用中,包括红外成像系统到医疗设备。由铬合金、镍和金镀成的边缘符合MIL-STD-883可焊性标准。针对OEM要求,我们还提供了其他如锗和硫化锌等的IR材料的定制边缘金属膜。有关详情,请联系我们的销售团队

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×