爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2328

金属反射镜


  • 采用铝膜基片反射镜
  • 适用于长波红外激光应用
  • 可选择铝膜和金膜

本品采用铝制基片、金刚石车削,并备有保护性铝膜或金膜可供选择,非常适合用于长波红外(波长大于2000nm)激光应用。由于金刚石车削表面的粗糙度为17.5nm,因此不适用于需要低散射的紫外和可见光应用。反射镜的背面采用机器磨平,并具有三个螺孔,便于准确安装。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer