爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3652

Lumencor®光引擎

#88-436, Spectra X Light
#88-435, Sola SE Light Engine

#88-436, Spectra X Light

#88-435, Sola SE Light Engine


  • 功能强大的固态光源,预热时间和冷却时间为零
  • SOLA光引擎可生成连续白光,波长范围从380到680nm
  • Spectra X光引擎能以超快的速度切换六个不同的色带

Lumencor®光引擎是一种明亮而不含汞的固态光源,是传统含汞弧形灯的替代品。 Lumencor®光引擎的特点包括,低购置成本,这有鉴于其预计使用寿命长达20,000小时以上,高能量效率,而且无需替换灯泡或光导。SOLA光引擎适合应用于各种生命科学应用,其中包括荧光显微镜。SOLA SM II采用手动驱动方式,通过“on/off”开关或脚踏开关来启动,而SOLA SE则采用电子驱动方式,通过使用标准显微软件来启动。Spectra X内附有六个不同的可选择光源,适用于那些需要功能强大、多功能、稳定性、有效率及可靠照明的任何应用,以覆盖广泛的光谱范围。

注意:Spectra X内有七个带通滤光片,每一种颜色的光源均各有一个滤光片,再加上一个额外滤光片;额外滤光片拨片和滤光片单独出售。光引擎配有一个适用于液体光导的3mm直径的端口。用户可使用转换器#88-441来安装5mm的光导。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×