TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高性能低 GDD 超快反射镜

×
  • 设计具有高反射率以实现超快波束转向
  • 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
  • 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2

TECHSPEC® 低 GDD 超快反射镜在 0°或45° 入射角下具有高反射率,是超快激光束转向应用的理想选择。这些反射镜具有通过精密 IBS 工艺获得的色散补偿镀膜,与传统镀介质膜激光反射镜相比,散射率和吸收率更低。TECHSPEC 低 GDD 超快反射镜在设计波长范围内的群延迟色散 (GDD) 为接近 0,最大限度地减少了反射光束的散射。典型的应用包括飞秒激光脉冲的传输。

注意: 如果您的应用需要具有自定义波长、角度或大小的TECHSPEC®低 GDD 超快反射镜,请 与我们联系.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号