爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3721

IV级高功率光纤耦合激光系统


×
  • IV级高功率紧凑型成套设计
  • 可见与红外波长
  • TEC与强制空气冷却
  • 同时备有低功率光纤耦合激光系统

IV级高功率光纤耦合激光系统是一款完整的单机系统,而系统结合了一款耦合到激光二极管上的高亮度玻璃光纤。除了外部TTL调制端口(BNC连接器),每款系统均包含一款嵌入式热电冷却器、散热器、风扇、电源以及组件电子元件。IV级高功率系统可从445nm至1064nm的波长范围提供高达5W的连续输出功率。光纤耦合激光系统非常适用于各种生命科学以及工业应用,包括荧光、热处理以及塑料焊接。针对需要强烈非接触式热源的应用,可使用SMA 905连接器将可选的经增透镀膜非球面准直透镜组件安装于光纤末端并可投射出直径达0.33mm的强光斑。

注意:所述最高输出功率位于光纤头表面。所有装置均密封于盒子中,而且无法存取二极管光纤接口。激光接口上的光纤尾纤无法移除。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×