爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1293

Laser-Gard® 激光二极管系列护目镜系列

LOTG® Wrap-Around Spectacle
Encore Style
Soft Vinyl Goggles
Millennia Wrap-Around Style
LGF Style
Milan Style

LOTG® Wrap-Around Spectacle

Encore Style

Soft Vinyl Goggles

Millennia Wrap-Around Style

LGF Style

Milan Style


  • 750 - 1700nm 保护
  • 可观察红色光束
  • 可阻隔指定波长

Laser-Gard® 激光二极管系列护目镜系列在介于750nm-1700nm的波长范围内提供防护。所有型号的特点都包括了增强的可见光透射率,从而提高红色光束的可见性。二极管或电信系列的护目镜对广泛应用的电信波长(980nm、1310nm和1550nm)提供宽带保护。 各种护目镜和眼镜都有颜色,并清晰标明防护哪种激光束,以及衰减系数等。戴上全波段防护护目镜则看不到可见光。所有的防护镜通过ANSI Z136.1标准认证。所有的帖CE标志的防护镜同时也通过EN58215, EN207/EN208认证。

注意:图片上的颜色为代表色,如需其它颜色的眼镜,请参考我们的详细规格。

护目镜

  • 镜体采用软材料,符合人体面部特性
  • 观察视角广
  • 适合各种人佩戴

Encore

  • 时尚,,舒适,佩戴舒适
  • 可调整,太阳穴接触部分凹陷
  • 配戴上后接近前额,可防止激光从顶端和侧面入射

LOTG® 或LGF

(欧洲地区没有提供LOTG®,我们建议该所在地区的客户选择LGF。)

  • 较大的防护区域,具有无限远的广角视图
  • 适合各种人佩戴,且达到佩戴舒适的功效
  • 抗刮镀膜
  • 采用舒适且轻盈的设计

警告:由于此类潜在的眼部损伤,在各种环境中要求的保护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或负责安全计划的个人来确定。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×