爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3395

中性密度(ND)层压滤光片薄膜


  • 高刚性和耐久性
  • 增透膜(AR)滤光片薄膜可减少眩光
  • 易于操作和安装

中性密度(ND)层压滤光片薄膜采用柯达Wratten 2 中性密度(ND)层压滤光片制作而成,外加单面增透膜(AR)层压以提高刚性和耐久性,并使其更易于处理。本滤光片薄膜备有多种尺寸,并与我们的标准光学固定架模组安装组件兼容。这种滤光片储藏在潮湿的环境中容易损坏,最好不要长期存储在超过50摄氏度的环境温度中。

注意: 光密度值和透射率值是指未经层压的滤光片薄膜。层压一般会更改光学密度(光密度),幅度少于±0.1 OD。查看曲线以了解具体性能数据。

中性密度(ND)层压滤光片薄膜的增透膜(AR)可减少眩光和反射率,且对整体光学密度的影响不大。一般上,Wratten滤光片较为脆弱,且难以处理,使安装和系统集成较为困难。但在滤光片薄膜的一面添加AR镀膜则能够提高刚性和耐久性,增加尺寸选择并使其更易于安装和进行系统集成。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer